TopTherm dakventilatoren voor TS 8

Artikelnummer: SK 3149.440

Dakventilator voor TS passen exact op de uitsparing TopTherm dakmontage-koelaggregaten. De montage kan ook op alle voldoende grote dakoppervlaktes plaatsvinden.

Artikelnummer:
SK 3149.440
Product omschrijving
De actieve dakventilatoren passen precies in de uitsparingen van de TopTherm dakmontage-koelaggregaten met lage en middelhoge vermogens.
Product modification
Montage-uitsparingen zijn niet compatibel. Bij blijvend gebruik van de dakplaat is het adapterraam 5050.701 benodigd.
Materiaal
Plaatstaal, gelakt
Kleur
RAL 7035
Levering
Aansluitgereed met ingebouwde radiaalventilator
Afdichtings- en bevestigingsmateriaal
Nominale spanning
400 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
460 V, 3~, 60 Hz
Nominaal vermogen Pel
Bij 50 Hz: 95 W
Bij 60 Hz: 140 W
Nominale stroom max.
Bij 50 Hz: 0,35 A
Bij 60 Hz: 0,35 A
Afmetingen
Breedte: 550 mm
Hoogte: 125 mm
Diepte: 370 mm
Montage-uitsparing
Uitsparingsbreedte: 475 mm
Uitsparingsdiepte: 260 mm
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 43
Bedrijfstemperatuurbereik
-10 °C...55 °C
Geluidsniveau
Bij 50 Hz: 68 dB(A)
Bij 60 Hz: 69 dB(A)
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
8,664 kg
Brutogewicht
9,12 kg
Douanetariefnummer
84145915
EAN
4028177387133
ECLASS 8.0
27180716
Product omschrijving
SK Dakventilator, luchtverplaatsing 400 m³/h, 400V 3 fase, 550x125x370 mm BxHxD, plaatstaal, RAL 7035
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Documentatie
Handleiding