- Artikelnummer:
- AX 2262.160
- Uitvoering
- Wandbehuizingen IT
- Materiaal
- Wand- en zwenkdeel: plaatstaal, 1,5 mm
Ruit: éénlaags veiligheidsglas, 3 mm - Oppervlak
- Poedercoating
- Kleur
- Wand- en zwenkdeel: RAL 7035
Zichtdeur: RAL 7035/7015 (leigrijs) - Levering
- Wanddeel: wartelplaat gesloten, boven en onder
Zwenkdeel met 25 mm-raster in het voorste en achterste profiel en twee 19"-profielen aan de voorzijde, vaste inbouw
Designzichtdeur
Sluiting middendeel: 3 mm dubbelbaard
Sluiting design-zichtdeur: veiligheidssluiting 3524 E
Incl. aardings- bevestigingsmateriaal
Comforthandgreep voor binnenwerken en 2-punts vergrendeling - Hoogte-eenheden
- 21 HE
- Afmetingen
- Breedte: 600 mm
Hoogte: 1.012 mm
Diepte: 673 mm - Aantal sluitingen
- 1
- Basismateriaal
- Plaatstaal
- Sluiting
- Uitvoering sluiting: Comforthandgreep en 2-puntsvergrendeling
Binnenwerk: Veiligheidssluiting, sluiting nr. 3524 E - Douanetariefnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177983304
- ETIM 9
- EC002500
- ETIM 8
- EC002500
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Product omschrijving
- AX wall-mounted enclosure, 3-part, WxHxD: 600x1012x673 mm, 21 U, wall section: solid gland plate top and bottom, with mini-comfort handle
Wandbehuizingen AX, 3-delig
Artikelnummer: AX 2262.160
The delivery concept of the three-part AX wall-mounted enclosures reduces complexity and enhances flexibility. The AX/VX modular system makes these enclosures suitable for a range of applications. The three-part structure ensures easy access.