Inch-opbouw Zijdelings plaatwerk Verticaal zijdelings plaatwerk voor de tussenruimte tussen 19"-niveau en de zijwand. Zijdelings plaatwerk Luchtgeleiderplaat voor standaard VX IT 19"-profiel Voor het scheiden van de koude en warme zone in een behuizing bij cube-behuizing of gebruik van een LCP-systeem. Meer lezen Zijdelings plaatwerk Luchtgeleiderplaat voor dynamisch VX IT 19"-profiel Voor het scheiden van de koude en warme zone in een behuizing bij cube-behuizing of gebruik van een LCP-systeem. Meer lezen Zijdelings plaatwerk Luchtgeleiderplaat voor LCU DX Voor het scheiden van de koude en warme zone in een VX-IT-behuizing bij toepassing van een LCU DX-systeem. Meer lezen Zijdelings plaatwerk Luchtgeleiderplaten voor TS IT 19"-profielen Voor het scheiden van de koude en warme zone in een behuizing bij cube-behuizing of gebruik van een LCP-systeem. Meer lezen Zijdelings plaatwerk Magneetband voor VX IT Voor optionele afdekking van de systeemboringen aan de voorkant. Meer lezen Zijdelings plaatwerk Borstelstrip, verticaal voor VX IT Dient binnen de netwerkverdeler als flexibele afsluitplint, maakt hierbij een comfortabele kabelgeleiding mogelijk vanuit het verdelergebied aan de zij- en achterkant naar het verbindingsniveau aan de voorkant. Meer lezen