19"-techniek Inch-opbouw Schuifladen in het 19"-niveau, afdekkingen, opbergmogelijkheden voor niet-inch-apparaten en bevestigingsmogelijkheden aan het 19"-profiel met behulp van kooimoeren of de innovatieve 19"-fastener Inch-opbouw Adapters Adapter voor de inch-opbouw. Meer lezen Inch-opbouw Schuifladen Schuifladen voor 19"-opbouw. Meer lezen Inch-opbouw Server-telescooprails voor IT-racksystemen en IT-behuizingen Garanderen een optimale toegankelijkheid van de server, ook in ingebouwde toestand. Voor servers met een max. breedte van 430 mm. Meer lezen Inch-opbouw Zijdelings plaatwerk Verticaal zijdelings plaatwerk voor de tussenruimte tussen 19"-niveau en de zijwand. Meer lezen Inch-opbouw Montagemogelijkheid voor compacte apparatuur Montagemogelijkheden voor compacte apparatuur aan het 19"-niveau. Meer lezen Inch-opbouw Moeren en bouten Moeren en bouten voor de bevestiging aan het 19"-niveau. Meer lezen