19"-techniek Inbouwsets voor profielen De inbouwset voor profielen en montageframes dient afhankelijk van het kasttype en de kastbreedte te worden geselecteerd. Inbouwsets voor profielen Hoeksteunen TS voor L-vormige profielen in TS, 19" Voor optimale vrije ruimte aan de zijkant bij kabelinstallatie, in diepte variabele bevestiging via bevestigingssleufgaten mogelijk. Meer lezen Inbouwsets voor profielen Hoekprofielen voor 19"-profielen Vereist voor bevestiging van profielrails 19". Meer lezen Inbouwsets voor profielen Profielen, extra bevestiging met L-vormige profielrails Gaat doorbuiging van de gemonteerde profielen tegen bij ongelijk verdeelde last, bevestiging direct op 482,6 mm (19˝)-profielen en aan het in de diepte gemonteerde systeemchassis. Meer lezen Inbouwsets voor profielen Diepteprofielen als inbouwset voor profielen, inch, 19" Bestaande uit 4 diepteprofielen voor de opname van profielen. Meer lezen