19"-techniek LSA-techniek Voor de LSA-techniek zijn opname-eenheden voor LSA-Plus-stroken of inbouwsets voor LSA-montagegoten of LSA-montagebeugels leverbaar. LSA-techniek Houder, 3 HE voor LSA-plus-stroken, max. 150 DA Voor LSA-Plus-stroken, max. 150 DA, voor opname van maximaal 15 LSA-Plus-stroken (à 10 DA), maakt montage mogelijk van 3 x 5 LSA-Plus-aansluitstroken 2/10, model 2 horizontaal. Meer lezen LSA-techniek Opnamesysteem, 2 HE voor LSA-inbouwset Voor LSA-inbouwset, voor de montage van LSA-montagegoten/universele montagebeugels aan de 482,6 mm (19")-montageniveau. Meer lezen