Blindpanelen en frontplaten Blindpaneel Blindplaten van aluminium in verschillende hoogte-eenheden. Voor een schone afsluiting van vrije inbouwplaatsen binnen het montageniveau. Blindpaneel Blindpaneel, 19" Als afdekking van niet-gebruikte ruimten of bewerking naar eigen keuze. Meer lezen Blindpaneel Blindplaat 19" Blindplaten van aluminium in verschillende hoogte-eenheden. Voor een nette afsluiting van vrije inbouwplaatsen binnen het montageniveau. Meer lezen Blindpaneel Scharnier voor blindplaten Scharnieren voor blindplaten. Meer lezen Blindpaneel Compacte apparaatbox, 4 HE, met tussenschotten voor één 19"-bevestigingsniveau De compacte apparaatbox bevat een verstelbare plaatsingsbodem, waarmee de box verder kan worden onderverdeeld. Meer lezen Blindpaneel Blindpaneel, 19" Toolless fixing Dient voor het afsluiten van niet-gebruikte ruimten in het 482,6 mm (19")-montageniveau. Meer lezen