Railsystemen Montagerails Voor inbouw van zware componenten zoals transformatoren of steunisolatoren. Montagerails Montagerail 48 x 26 mm voor VX, VX SE, PC, IW, AX Voor zware inbouwcomponenten, zoals bijv. transformatoren. Haakkopschroeven en langwerpige montagegaten maken elke bevestigingsmaat mogelijk. Meer lezen Montagerails Systeem-montagerails Voor zware inbouwcomponenten zoals bijv. transformatoren. Haakkopschroeven en sleufmontagegaten in de montagerail maken elke bevestigingsmaat mogelijk. Meer lezen Montagerails Montagerail 75 x 20 mm voor VX, TS, VX SE Voor zware inbouwcomponenten, zoals bijv. steunisolatoren of transformatoren. Meer lezen Montagerails Montagerail 65 x 42 mm voor VX, TS, VX SE Voor zware inbouwcomponenten, zoals bijv. steunisolatoren of transformatoren. Meer lezen