- Artikelnummer:
- VX 8617.662
- Product omschrijving
- Voor de opname van extra componenten in de kast. Deelmontageplaten zijn zeer flexibel te monteren en bieden hierdoor een platform voor de meest uiteenlopende toepassingen.
- Voordelen
- Ten behoeve van een individuele interieuropbouw zijn in de omzetting extra systeemboringen aangebracht.
- Materiaal
- Plaatstaal, 1,5 mm
- Oppervlak
- Verzinkt
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Inbouwmogelijkheden
- De bevestiging vindt direct aan het kastframe plaats
- Opmerking
- In VX SE aan het kastprofiel in combinatie met adapterrail VX
- Afmetingen
- Breedte: 538 mm
Hoogte: 398 mm
- Geschikt voor
- Behuizingstype: VX
VX SE
Geschikt voor breedte/diepte: 600 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Gewicht/VE
- 2,88 kg
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177947184
- ETIM 7.0
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Product omschrijving
-
VX Deelmpl BxD 600x400 buitenste niveau