Bevestigingselementen

Moeren

Voor bevestiging in de systeemboring van het kast- of railsysteem.

Moeren

Insteekmoer TS

Voor montage aan het verticale TS/SE-kastprofiel. Door het aandraaien van de schroef wordt de moer stevig aan het profiel bevestigd en wordt er automatisch een potentiaalvereffening gerealiseerd.

Moeren

Schuifmoer

Voor het bevestigen van montagerails en -chassis op bevestigingsbeugels, montage-bevestigingsprofielen en combinatie-montageprofielen.

Moeren

Insteekmoeren

toepassing in kasten en rails met rechthoekige systeemboringen 12,5 x 10,5 mm, met afbreekbare invoerhulp, van zinkspuitwerk.

Moeren

Kooimoer

Toepassing in kasten en rails met rechthoekige systeemboringen 12,5 x 10,5 mm met drukveer als invoerhulp voor een betrouwbare, mechanische en elektrische verbinding in de systeemboring.

Moeren

Kooimoer

Toepassing aan kasten en rails met rechthoekige systeemboringen 12,5 x 10,5 mm. De moeren worden aan de zijde geplaatst van waaruit dient te worden geschroefd.

Moeren

Kooimoer M5

De veer zorgt voor een betrouwbare bevestiging tegen ongewenst verschuiven.

Moeren

19"-montageclips, Clip&Go met contactering

Bevestigingselement voor een 482,6 mm (19")-bevestigingsniveau

Moeren

Kooimoer

M5/M6, voor de bevestiging van elektronica-inschuifeenheden, 482,6 mm (19")-inbouwdelen en blindplaten aan de profielen, 482,6 mm (19").