- Artikelnummer:
- SV 9672.344
- Product omschrijving
- Als onderste afsluiting van modulaire frontindelingen bij de toepassing van deeldeuren. De frontplaten kunnen eenvoudig van buitenaf worden verwijderd door het losdraaien van de schroeven.
- Materiaal
- Plaatstaal, 2 mm
- Oppervlak
- Structuurlak
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Verdeelprofiel
Incl. bevestigingsmateriaal
- Height front panel bottom
- 300 mm
- Geschikt voor
- Breedte: = 400 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Gewicht/VE
- 2,98 kg
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177697522
- ETIM 7.0
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27142423
- Product omschrijving
-
SV Frontplaat, onder voor TS, voor kastbreedte 400 mm, H=300 mm, plaatstaal, RAL 7035, IP 54