- Artikelnummer:
- SV 9681.204
- Product omschrijving
- Voor het naderhand inbouwen bij deeldeuren. De montageprofielen zijn voorzien van een 25 mm-raster en kunnen worden gebruikt voor klantspecifieke componenten aan de achterzijde van de deur, zoals bijv. kabelgoten, slanghouders etc. Gatdiameter van het montageprofiel: 4,5 mm.
- Materiaal
- plaatstaal, 1 mm
- Oppervlak
- Verzinkt
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Lengte
- 198 mm
- Montage-instructie
- Voor kastbreedte 1000 mm: 1 x 9681.204 en 1 x 9681.206
- Afmetingen
- Lengte: 198 mm
- Geschikt voor
- Breedte: 400 mm
- OUT_SUITABLE_FOR_PARTIAL_DOOR_HEIGHTS
- 200 ‐ 800 mm
- Leveringseenheid
- 10 st.
- Gewicht/VE
- 0,64 kg
- PCF/PU (cradle-to-gate)
- 2,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on the PCF class
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177930353
- ETIM 7.0
- EC000386
- ECLASS 8.0
- 27400501
- Product omschrijving
-
VX Montageprofielen voor deeldeuren, voor kastbreedte 400 mm, L=198 mm, voor deeldeurhoogte 150-800 mm, plaatstaal, verzinkt