Deuren/sluitingen Modulaire frontindeling voor VX Modulaire frontindeling voor VX Deeldeur voor VX Deuraanslag naar keuze rechts of links. Meer lezen Modulaire frontindeling voor VX Montageprofiel voor deeldeur Voor het naderhand inbouwen bij deeldeuren, met 25 mm-raster voor individuele componenten aan de achterzijde van de deur, zoals kabelkanalen, slanghouders, etc. Meer lezen Modulaire frontindeling voor VX Frontplaat, boven, gesloten voor VX Als bovenste afsluiting bij de toepassing van deeldeuren. Meer lezen Modulaire frontindeling voor VX Frontplaat, onder, gesloten voor VX Als onderste afsluiting bij de toepassing van deeldeuren. Meer lezen Modulaire frontindeling voor VX Plaat, aan de bovenzijde scharnierend voor VX Voor de inbouw van bedienings- en signaleringselementen in combinatie met modulaire frontindeling en veiligheidsbalk. Meer lezen Modulaire frontindeling voor VX Schuiflade voor toetsenbord en muis voor VX Voor muis en toetsenbord met een breedte van max. 500/700 mm. Ook bij geopende schuiflade blijft een hoge beschermklasse gehandhaafd. Meer lezen