Deurvarianten Deuren voor TS en TS IT Deurvarianten voor TS 8 behuizingen. Deuren voor TS en TS IT Zichtdeur voor TS, TS IT, VX SE Kan in plaats van een plaatstalen deur of een achterwand worden gemonteerd. Meer lezen Deuren voor TS en TS IT Handgreepadapter voor comfort-handgreep De handgreep compenseert het schuine design van het deurprofiel waardoor het mogelijk is om de comforthandgreep te monteren. Meer lezen Deuren voor TS en TS IT Slot- en nevendeur voor TS, TS IT, VX SE Wanneer bijvoorbeeld voor het vrijhouden van vluchtwegen in plaats van een 800 mm brede deur twee deuren à 400 mm worden toegepast. Meer lezen Deuren voor TS en TS IT Zichtdeur, met ventilatieopeningen voor TS, TS IT, VX SE Als alternatief voor de aanwezige deuren. Met 180°-scharnieren en draaihandgreep met veiligheidssluiting 3524 E. Meer lezen Deuren voor TS en TS IT Sluitstukken voor TS, TS IT, VX SE Voor het naderhand monteren van een zichtdeur of plaatstalen deur in plaats van een achterwand. Meer lezen Deuren voor TS en TS IT Plaatstalen deur voor DK-TS Als alternatief voor de aanwezige deuren. Met 180°-scharnieren en draaihandgreep met veiligheidssluiting 3524 E. Meer lezen Deuren voor TS en TS IT Plaatstalen deur, met ventilatieopeningen voor DK-TS Als alternatief voor de aanwezige deuren. Met 180°-scharnieren en draaihandgreep met veiligheidssluiting 3524 E. Meer lezen Deuren voor TS en TS IT Plaatstalen deur, verticaal gedeeld, geventileerd voor DK-TS Als alternatief voor de aanwezige deuren. Door de geringe zwenkradius van de deuren kan de afstand tussen de afzonderlijke kastenrijen worden gereduceerd. Meer lezen