- Artikelnummer:
- DK 7831.724
- Product omschrijving
- Inschuifbaar, hangend tussen twee behuizingen. Met steeds 3 boringen Ø 40 in alle 4 hoeken voor het doorvoeren van kabelbundels, leidingen etc. Boringen afsluitbaar met meegeleverde trapvormige nippels. Voor kabeldoorvoer nippel eenvoudig bij de gewenste doorsnede afsnijden.
- Materiaal
- Scheidingswand: plaatstaal
Trapvormige nippel: kunststof volgens UL 94-HB
- Oppervlak
- Scheidingswand: verzinkt
- Levering
- Incl. 12 trapvormige nippels Ø 40 mm
- Geschikt voor
- Behuizingstype: TS IT
Hoogte: 2.000 mm
Diepte: 1.200 mm
- Opmerking
- Koppelingen TS 8800.490 gebruiken. Niet toepasbaar in combinatie met een koppelafdichting. De eventueel aanwezige afdichting dient voor de inbouw te worden verwijderd.
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Gewicht/VE
- 35 kg
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177517707
- ETIM 7.0
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Product omschrijving
-
TS Scheidingswand tbv TS-IT, inschuifbaar, 2000x1200 mm HxD