Daken Dakplaat VX Ook de bovenzijde van een behuizing of kast kan optimaal aan de te vervullen taak worden aangepast. Dakplaten voor kabelinvoer of ventilatie. Dakplaat VX Dakplaat IP 55, gesloten voor VX, VX IT Voor kasten zonder dakplaat en als vervanging van het standaard dak van andere kasten. Meer lezen Dakplaat VX Dakplaat IP 2X, met ventilatieopeningen voor VX, VX IT Voor behuizingen zonder dakplaat alsmede als vervanging voor het standaarddak van andere kasten. Meer lezen Dakplaat VX Dakplaat voor kabelinvoerflenzen voor VX, VX IT Voor behuizingen zonder dakplaat alsmede als vervanging voor het standaarddak van andere kasten. Meer lezen Dakplaat VX Dakplaat voor kabelinvoer, tweedelig voor VX, VX IT, TS, TS IT Door de tweedelige uitvoering kan de kabelinvoer op eenvoudige wijze naderhand plaatsvinden. Hiertoe hoeft slechts het voorste deel van de dakplaat te worden afgenomen. Meer lezen Dakplaat VX Kabelinvoerflens voor dakplaat Kabelinvoerwartels voor dakplaten, met metrische uitdrukpoorten, afdichtmembranen, invoersteunen of gesloten. Meer lezen