Sokkel

Sokkelsysteem VX

Het sokkelsysteem VX is te gebruiken voor nagenoeg elke kasttoepassing. Naast een hoge stabiliteit biedt het maximaal montagegemak, bespaart het tijd en opent het compleet nieuwe mogelijkheden bij het opbouwen van de sokkel.

Sokkelsysteem VX

Sokkelhoekstukken met sokkelplinten, voor en achter voor sokkelsysteem VX, plaatstaal

Sokkelhoekstukken met plinten voor een flexibele kabelinvoer incl. een positioneringshulp voor een eenvoudige montage van de kast.

Sokkelsysteem VX

Sokkelplinten, zijkant voor sokkelsysteem VX, plaatstaal

Voor het zijdelings afsluiten van een sokkeleenheid, voor extra stabilisatie of voor interieuropbouw van de gekoppelde sokkels. Op 200 mm hoge sokkels is naar keuze één plint te monteren met een hoogte van 200 mm of twee plinten met een...

Sokkelsysteem VX

Sokkelplinten, geventileerd voor sokkelsysteem VX, plaatstaal

Voor ventilatie van de kast via de sokkel. Bij sokkels met een hoogte van 200 mm kunnen naar keuze één of twee geventileerde plinten worden toegepast. Met de optionele plintbevestiging zijn de geventileerde plinten ook aan de zijkant van...

Sokkelsysteem VX

Sokkelplinten met borstelstrip voor sokkelsysteem VX, plaatstaal

Voor het invoeren van kabels in de sokkel. Bij sokkels met een hoogte van 200 mm kunnen naar keuze één of twee plinten met borstelstrip worden toegepast. Met de optionele plintbevestiging zijn de plinten met borstelstrip ook aan de zijkant...

Sokkelsysteem VX

Base/plinth corner pieces with front and rear trim panel. Large openings in the base/plinth corner piece for optimum access to the screw connection. Seamlessly bayable.

Sokkelsysteem VX

Stainless steel base/plinth trim panels are used in the depth to finish off a base/plinth unit at the sides.

Sokkelsysteem VX

Sokkel bevestigingsbeugels voor sokkelsysteem VX, plaatstaal

Noodzakelijk wanneer de sokkelplinten met een hoogte van 100 mm of 200 mm aan de zijkant van gekoppelde kasten voor extra stabilisatie voor transport 90° gedraaid zijn gemonteerd.

Sokkelsysteem VX

Bodembevestigingsplaat voor sokkelsysteem VX, plaatstaal

Voor het bevestigen van de sokkel aan de bodem, zonder verschuiven van de kast of het kastsysteem.

Sokkelsysteem VX

Optionele plintbevestiging voor VX voor plint met borstelstrip, geventileerde plint

Extra montagebeugel voor bevestiging van de plinten met borstelstrip of de geventileerde plint in de diepte aan het sokkelsysteem VX.

Sokkelsysteem VX

Sokkelhoekprofiel voor sokkelsysteem VX, plaatstaal

Voor opbouw van de sokkel met systeemchassis of montageprofiel. Geschikt voor plaatstalen sokkelplinten met een hoogte van 100 en 200 mm.

Sokkelsysteem VX

Bevestigings- resp. afstandsprofiel voor sokkelsysteem VX, plaatstaal

Voor een flexibele bevestiging van C-rails of kabelbevestigingsrails. Voor inbouw in de VX-sokkel of aan het kastprofiel.

Sokkelsysteem VX

Stelelement voor sokkelsysteem VX, plaatstaal

Voor het naderhand compenseren van bodemoneffenheden tot max. 15 mm op de standplaats. De inbouw vindt plaats met behulp van het sokkelhoekstuk.

Sokkelsysteem VX

Sokkeladapter voor sokkelsysteem VX, plaatstaal

Voor montage van de dubbele zwenkwielen 7495.000 of stelvoeten aan het sokkelsysteem VX.

Sokkelsysteem VX

Transportwielen voor sokkelsysteem VX, plaatstaal

Om in een sokkelhoekstuk met een hoogte van 100 of 200 mm te hangen.

Sokkelsysteem VX

Sokkelhoekstuk met sokkelplinten, voor en achter, 200 mm, roestvaststaal

Sokkelhoekstukken met geïntegreerde zelfpositionering ten opzichte van de aanbouwkast. Afhankelijk van de toepassing met of zonder sokkelplinten te gebruiken. Royale openingen in het sokkelhoekstuk voor een optimale toegang tot de schroefplaatsen....

Sokkelsysteem VX

Sokkelhoekstuk met sokkelplinten, voor en achter, roestvaststaal voor VX, TS, VX SE

Sokkelhoekstukken met geïntegreerde zelfpositionering ten opzichte van de aanbouwkast. Afhankelijk van de toepassing met of zonder sokkelplinten te gebruiken. Royale openingen in het sokkelhoekstuk voor een optimale toegang tot de schroefplaatsen....

Sokkelsysteem VX

Zijplinten, 200 mm voor sokkelsysteem VX

Sokkelplinten van roestvaststaal worden in de diepte, voor het zijdelings afsluiten van een sokkeleenheid toegepast.

Sokkelsysteem VX

Sokkelplinten, zijkant, 100 mm, roestvaststaal voor sokkelsysteem VX

Sokkelplinten van roestvaststaal worden in de diepte, voor het zijdelings afsluiten van een sokkeleenheid toegepast of voor de interieuropbouw van gekoppelde sokkels gebruikt. De 100 mm hoge plinten zijn ook in 200 mm hoge sokkels te gebruiken en...

Sokkelsysteem VX

Sokkelhoekprofiel voor sokkelsysteem VX, plaatstaal

Voor opbouw van de sokkel met systeemchassis of kabelbevestigingsrail. Geschikt voor plaatstalen of roestvaststalen sokkelplinten met een hoogte van 100 en 200 mm.

Sokkelsysteem VX

Koppelafdekking voor sokkelsysteem VX, plaatstaal

Voor een fraai vormgegeven afsluiting van de ruimte tussen twee gekoppelde sokkels. Is nodig bij het koppelen van drie of meer sokkels om de ruimte aan de achterzijde af te sluiten.

Sokkelsysteem VX

Filtermat voor sokkelplinten, geventileerd

De filtermat wordt eenvoudig achter de plint geplaatst. Kan tot de gewenste lengte worden ingekort.

Sokkelsysteem VX

Sokkeladapter voor dubbele zwenkwielen en stelvoeten

Voor montage van de dubbele zwenkwielen 7495.000 en stelvoeten aan het sokkelsysteem VX, AX.