- Artikelnummer:
- SO 2802.200
- Product omschrijving
- Plinten voor en achter met gemonteerde hoekstukken en zijplinten.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Gelakt
- Kleur
- RAL 7022
- Levering
- 4 hoekstukken
2 plinten voor/achter
2 zijplinten
Incl. bevestigingsmateriaal voor bevestiging aan de kast
1 plint voor/achter à 200 mm
2 plinten voor/achter à 100 mm
4 plinten zijkant à 100 mm
- Afmetingen
- Hoogte: 200 mm
Diepte: 279 mm
- Geschikt voor
- Behuizingstype: AE
Breedte: = 1.000 mm
Diepte: = 300 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Gewicht/VE
- 14 kg
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177032552
- ETIM 8
- EC000721
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Product omschrijving
-
AE Sokkel voor AE Wandkast, compleet, voor kastbreedte 1000 mm en -diepte 300 mm, H=200 mm, plaatstaal, RAL 7022