Toebehoren

Sokkel

Sokkelsystemen als stabiele kast-/behuizingsondersteuning bieden extra ruimte voor het invoeren van kabels. Sokkelsysteem VX, sokkelsysteem AX, sokkels voor TP, IW, PC, kabelrangeerruimten, sokkeltoebehoren.

Sokkel

Sokkelsysteem VX

Het sokkelsysteem VX is te gebruiken voor nagenoeg elke kasttoepassing. Naast een hoge stabiliteit biedt het maximaal montagegemak, bespaart het tijd en opent het compleet nieuwe mogelijkheden bij het opbouwen van de sokkel.

Sokkel

Base/plinth system AX, new version

The new AX base/plinth boasts maximum space for individual cable entries, with an optimised trim panel concept and a new design principle. This makes the base/plinth exceptionally efficient across a wide range of requirements.

Sokkel

Sokkelsysteem AX

Dankzij de royale opening in het sokkelhoekstuk is direct vastschroeven aan de behuizing vanaf de voorzijde mogelijk. De klikbare plinten maken een eenvoudige en snelle toegang tot de sokkel mogelijk. Hierdoor is de sokkel voor specifieke doeleinden te...

Sokkel

Sokkel TS

Sokkel TS bestaande uit sokkelelementen voor en achter, voorgemonteerd met hoekstukken, afhankelijk van de kastbreedte, de zijplinten kiest u overeenkomstig de kastdiepte.

Sokkel

Kabelrangeerruimten

Kabelrangeerruimten, met geïntegreerde systeemboring voor een individuele systeemopbouw

Sokkel

Sokkel, compleet

Sokkel, compleet voor AE, TP, ES, plinten voor en achter met gemonteerde hoekstukken en zijplinten.

Sokkel

Toebehoren voor sokkel

Toebehoren voor sokkel, zoals bijv. bodembevestigingsplaten, stelvoeten.

Sokkel

Stationaire sokkel voor PC, IW

Aangepast aan het design van de kast/behuizing, hoogte 100 mm, aan de voorzijde uitstekend.

Sokkel

Betonsokkel voor outdoor-behuizingen

Betonsokkel voor CS module- en basicbehuizingen. Comfortabele inbouwset voor een eenvoudige, tijdbesparende montage op de standplaats.

Sokkel

Traverse voor VX, TS, VX SE, TP, PC, IW, chillers Blue e+

Ter verhoging van de stabiliteit steekt de traverse aan de voor- en achterzijde 138 mm over het bodemframe van de behuizing.

Sokkel

Sokkel voor FlatBox

Voor bevestiging op de al aanwezige schroefdraad in het bodembereik van de FlatBox. Aan de achterzijde is een uitsparing voor kabeldoorvoer aanwezig.

Sokkel

Kantelbeveiliging voor TS IT

Kantelbeveiliging voor serverbehuizingen TS. De uittrekbare kantelbeveiliging kan naderhand snel en eenvoudig aan het onderste frame van het serverrack worden gemonteerd en wordt alleen uitgetrokken wanneer dat nodig is.

Sokkel

Grondsokkel voor multifunctionele behuizingen

Grondsokkel van roestvaststaal voor multifunctionele behuizingen.