- Artikelnummer:
- SK 3311.491
- Uitvoering
- LCU DX 3 kW redundant
- Voordelen
- Ruimtebesparende oplossing door het inbouwen van de redundant uitgevoerde interne unit in het VX IT-serverrack of in het Micro Data Center
- Maximale energiebesparing door EC-ventilatortechniek en IT-gerichte regeling
- Regeling van de gewenste serverintredeluchttemperatuur
- Door de inverter geregelde compressor past het koelvermogen aan de huidige dissipatie in het rack aan
- De opgenomen warmte wordt op de standplaats van de externe unit (inverter geregeld) rechtstreeks aan de omgevingslucht afgegeven
- Toepassingsgebieden
- Koelaggregaat voor VX IT-serverracks en Micro Data Center
- Mogelijkheden
- De redundante varianten beschikken binnen de interne unit over elk twee koelingscircuits en besturingen, evenals twee inverterbestuurde externe units. De storings- en bedrijfsurenomschakeling maakt het mogelijk om regelmatig te wisselen tussen de externe units en om te schakelen wanneer er een storing of uitval optreedt.
- Het apparaat ondersteunt, de binnen de IT gangbare "front to back"-luchtgeleiding en regelt de temperatuur van de serverluchttoevoer op de ingestelde waarde.
- Materiaal
- Plaatstaal, gelakt
- Kleur
- Interne unit: RAL 7035
Externe unit: wit
- Levering
- Interne unit (verdamper)
2 externe units (inverter geregeld)
482,6 mm (19")-bevestigingsplaat met weergave- en bedieningselementen
Condensslang
- Inbouwmogelijkheden in de VX
- 19"-profielen, standaard of dynamisch, moeten in de breedte 50 mm uit het midden worden geplaatst
- De frontafstand van de 19"-profielrails tot de voorkant van het VX-frame dient ten minste 100 mm te bedragen
- Voor de bevestiging van de interne unit zijn twee systeemchassis voor het interne montageniveau vereist
- Voor een scheiding tussen de koude en warme bereiken in een rack zijn luchtgeleiderplaten benodigd
- Voor kabelgeleiding omlaag is een sokkel noodzakelijk
- Opmerking
- Onder het minimale koelvermogen zijn schommelingen van de toevoerluchttemperatuur mogelijk
- Elektrische aansluiting vindt plaats via de externe unit, de externe unit voedt de interne unit
- Per externe unit is een afzonderlijke spanningsvoeding vereist
- Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- Interne unit IP 20
- Externe unit IP X4
- Modulatiebereik
- 1 ‐ 3 kW
- Max. koelvermogen
- 3 kW
- Aansluiting (elektrisch)
- Aansluitklem
- Inschakelduur
- 100 %
- Koudemiddel/koelmedium
- Koelmedium: R410A
- Geschikt voor
- Behuizingstype: VX IT
Breedte: = 800 mm
Hoogte: ≥ 1.800 mm
Diepte: ≥ 1.000 mm
- Afmetingen interne unit
- Breedte: 105 mm
Hoogte: 1.550 mm
Diepte: 820 mm
- Afmetingen externe unit
- Breedte: 810 mm
Hoogte: 558 mm
Diepte: 310 mm
- Nominale spanning
- 230 V, 1~, 50 Hz
- Voorzekering
- 16 A
- Nominale stroom
- 7 A
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Gewicht/VE
- 161 kg
- Douanetariefnummer
- 84158200
- EAN
- 4028177709331
- ETIM 8
- EC000855
- ETIM 7.0
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Product omschrijving
-
Split IT-koelaggregaat LCU DX 3 kW, koudemiddelgebaseerde koeling van IT-racks en Micro Data Centers, 2 x externe unit met inverter-geregelde compressor, 1 x interne unit, redundante uitvoering