- Artikelnummer:
- DK 7998.107
- Product omschrijving
- De gestandaardiseerde computerruimte wordt in de door u ter beschikking gestelde ruimten opgebouwd in het kader van een compartimentering van de Hot Cube en Cold Cube.
- Voordelen
- Hogere energiebesparing
- Cube-systeem gecombineerd uit deur- en afdekelementen, die een consequente scheiding van warme en koele lucht in computerruimten mogelijk maken
- Levering
- Advies en ROI-calculatie
Levering en integratie in de infrastructuur van de klant
Inbedrijfstelling en overdracht
Documentatie, opleiding, instructie
Hotline en service/servicecontracten
Op maat gemaakt Cube-systeem - Binnenwerkse diepte
- 7.000 mm
- Binnenwerkse hoogte
- 2.722 mm
- Binnenwerkse breedte
- 4.774 mm
- Klimatisering (ZUCS)
- 120 kW + 20 kW
- n+2 redundant
- Aantal NSHV
- 2
- Aantal PDU basic
- 28
- Serverracks (600x2000x1200mm)
- 12
- Combinatie netwerkbehuizing/serverrack (800 x 2000 x 1200 mm)
- 2
- Design burglar protection
- Ja
- Be- en ontvochtigingssysteem
- Optioneel
- Ruimteblussysteem
- Optioneel
- Design UPS
- 2 x (60 kW + 20 kW)
- n+1 redundant
- Uitvoering
- Double 6
- Afmetingen
- Breedte: 4.839 mm
Hoogte: 2.750 mm
Diepte: 7.070 mm - Leveringseenheid
- 1 st.
- Douanetariefnummer
- 73089059
- EAN
- 4028177702479
- ETIM 7.0
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Product omschrijving
- RiMatrixS Standard Room Double 6 120kW