Toebehoren voor VX IT Glijrails Glijrails bieden bevestigingsvlakken voor componenten die in het 19"-niveau worden gemonteerd en ondersteunen het gewicht van zware inbouwcomponenten. Glijrails Glijrail, 2 HE, vaste inbouw voor VX IT Voor de montage aan een 19˝-bevestigingsniveau. Meer lezen Glijrails Glijrail, 1 HE, vaste inbouw voor VX IT, TS IT, TX CableNet Voor montage tussen een voorste en een achterste bevestigingsniveau. Meer lezen Glijrails Glijrails, 1 HE, in diepte verstelbaar voor VX IT, TE, TX CableNet Voor montage tussen een voorste en een achterste bevestigingsniveau. Meer lezen Glijrails Glijrail, 2 HE, vaste inbouw, hoogbelastbaar voor VX IT Voor montage tussen een voorste en een achterste bevestigingsniveau voor standaard 19"-profielen en voor dynamische 19"-profielen in de VX IT. Meer lezen