Kabelgeleiding

Kabelgeleiding 19"

Ongeacht of het een patchkast, een etageverdeler met één 19"-niveau of een serverrack met twee 19"-niveaus betreft: de gevarieerdheid van de systeemtoebehoren voldoet aan alle wensen op het gebied van kabelgeleiding aan de zijkant, vóór of achter het 19"-niveau.

Kabelgeleiding 19"

Kabelopvangrail, in diepte verstelbaar voor VX IT, TE

Voor VX IT en TE. De lengte is flexibel aan te passen aan de betreffende bevestigingsafstand tussen de twee 19"-montageframes.

Kabelgeleiding 19"

Kabelmanager

Systematische kabelgeleiding en opname van kabelreserven en overlengten, de elementen kunnen naar keuze afzonderlijk of gecombineerd voor het geleiden van kabels worden gebruikt.

Kabelgeleiding 19"

Kabelgeleidingsbeugel

Voor een flexibele en systeemgerichte kabelgeleiding aan de zijkant van 19"-montageframes.

Kabelgeleiding 19"

Rangeerbeugel

Voor het opnemen van grotere hoeveelheden kabel, voor bevestiging aan de zijkant van 482,6 mm (19˝)-profielen en -montageframes in 800 mm brede netwerkbehuizingen.

Kabelgeleiding 19"

Glasvezel-rangeerpaneel, 1 HE 19"

1 He, 4 in de voorzijde geïntegreerde glasvezel-geleidingsbeugels maken het optimaal rangeren van max. 48 vezels mogelijk.

Kabelgeleiding 19"

Rangeerogen, 19"-bevestiging

Voor de gestructureerde geleiding van gehele kabelbundels, 19"-bevestiging, verbindingskam.

Kabelgeleiding 19"

Rangeerogen voor universele toepassing

Voor de gestructureerde geleiding van gehele kabelbundels, allround-bevestiging voor universele toepassing, verbindingskam.

Kabelgeleiding 19"

Kabelgoot voor VX IT, TX CableNet, Data Rack

Kabelkanaal met aan beide zijden scharnierende, afneembare kabelafdekking.

Kabelgeleiding 19"

Kabelvingers voor VX IT

Voor HE afgestemde kabelgeleiding.

Kabelgeleiding 19"

Rangeerpaneel met kunststof beugels

Voor het horizontaal rangeren van de patchkabels met 5 gemonteerde kabelgeleidingsbeugels.

Kabelgeleiding 19"

Rangeerpaneel met stalen beugels

Voor het horizontaal rangeren van de patchkabels met 5 gemonteerde kabelgeleidingsbeugels.

Kabelgeleiding 19"

Rangeerpaneel met rangeerogen

Voor horizontaal rangeren van de patchkabel met rangeerogen, maakt eenvoudige modificatie en uitbreiding van de bekabeling mogelijk door opening van de afzonderlijke ogen.

Kabelgeleiding 19"

Rangeerpaneel met frontdeksel

Kabelinstallatieruimte met uitsparingen boven, uitgerust met klep en snelsluitingen voor optimale toegang, toevoer aan achterzijde via uitsparing met borstelstrips.

Kabelgeleiding 19"

Kabelgeleidingspaneel 19"

Voor het opvangen van de rangeerkabel.

Kabelgeleiding 19"

Kabelgoot, in diepte verstelbaar voor VX IT, TE 8000

Voor een beschermde kabelgeleiding tussen de montageniveaus aan de voor- en achterzijde.

Kabelgeleiding 19"

Combirails voor 19"

Kabelgeleiding 19"

Kabeldoorvoerpaneel met borstelstrook 19"

Met uitsparing 390 x 40 mm (2 HE) of 390 x 20 mm (1 HE) met borstelstrip, montagemogelijkheid van kabelfixatiebeugels.