Railsystemen Flat-PLS Aansluittechniek Flat-PLS Opties voor alle aansluittypen op railsysteem Flat-PLS. Aansluittechniek Flat-PLS Railkoperklauw voor vlak railkoper Voor railkoper uit vlak-koper met verhoogde kortsluitvastheid of voor mechanische stabilisatie van railkoperpakketten. Meer lezen Aansluittechniek Flat-PLS Railkoperklauw voor aansluitcomponenten Wordt in combinatie met schroefverbindingen voor de mechanische aansluiting van aansluitelementen zoals bijv. hoekkoppelingen gebruikt. Meer lezen Aansluittechniek Flat-PLS Aansluitklemmen voor ronde aders Voor een directe aansluiting van ronde aders 95 – 300 mm2 (massief of soepel). Meer lezen Aansluittechniek Flat-PLS Klemplaat voor Flat-PLS Voor de bevestiging van gelamelleerd railkoper op een hoofd- of verdelerrailsysteem van vlak-koper. Meer lezen Aansluittechniek Flat-PLS Aansluitplaat voor Flat-PLS Voor de aansluiting van gelamelleerd railkoper op een hoofd- of verdelerrailsysteem van vlak-koper. Meer lezen Aansluittechniek Flat-PLS Aansluitplaat voor gelamelleerd railkoper Voor aansluiting van gelamelleerd railkoper. Meer lezen Aansluittechniek Flat-PLS Aansluitplaat voor kabelschoenen Voor de aansluiting van kabelschoenen op een Flat-PLS railsysteem met 2 – 4 railkoperdelen per geleider. Meer lezen Aansluittechniek Flat-PLS Aansluitset voor Flat-PLS Voor de bevestiging van opbouwcomponenten of voor de aansluiting van railkoper. Meer lezen Aansluittechniek Flat-PLS Opvulstukje voor aansluitset Meer lezen Aansluittechniek Flat-PLS Schroef M10 Voor bevestiging van de directe aansluitklem, aansluitplaat en railkoperklauw op railsystemen met vlak-koperdelen. Meer lezen