- Artikelnummer:
- SV 9683.488
- Uitvoering
- Met ventilatieopening
- Product omschrijving
- Voor het horizontaal afscheiden van functieruimten. Zorgt in combinatie met de zijwanden een vormindeling volgens Form 1 t/m 4. De bevestiging vindt plaats aan de functieruimte-zijwand of aan het kastprofiel. De geïntegreerde uitsparingen met mogelijkheid voor uitdrukpoorten zijn bedoeld voor de verticale doorvoer van stuurleidingen of kabelkanalen. Daarnaast dienen ze voor de doorvoer van verdelerrails of verbindingssets.
- Materiaal
- Plaatstaal, 1,5 mm
- Oppervlak
- Verzinkt
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Montage-instructie
- Voor de opbouw van functieruimten als interne vormindeling is de toepassing van functieruimte-zijwanden noodzakelijk.
- Afmetingen
- Breedte: 711 mm
Diepte: 780 mm
- Geschikt voor
- Breedte: = 800 mm
Diepte: = 800 mm
- Leveringseenheid
- 2 st.
- Gewicht/VE
- 9,22 kg
- PCF/PU (Cradle-to-Gate)
- 35,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on the PCF class
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177936348
- ETIM 7.0
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Product omschrijving
-
SV VX Functieruimteverdeler , VX B=800 D=800