Deelmontageplaat voor zijwand functieruimte

Artikelnummer: SV 9683.688

Met en zonder doorvoer, voor directe bevestiging aan de functieruimte-zijwand.

Artikelnummer:
SV 9683.688
Uitvoering
gesloten
Product omschrijving
Voor een directe bevestiging aan de functieruimte-zijwand voor interieurindeling. Universele interieuropbouw met schakelapparatuur en regeleenheden. Realisatie van extra montageniveaus. In combinatie met functieruimteverdelers en zijwand is een interieurindeling volgens Form 1 t/m 4 mogelijk.
Materiaal
Plaatstaal, 2 mm
Oppervlak
Verzinkt
Levering
Incl. bevestigingsbeugels en bevestigingsmateriaal
Voor functieruimtehoogte
800 mm
Afmetingen
Breedte: 702 mm
Hoogte: 793 mm
Geschikt voor
Breedte: = 800 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
11,96 kg
Brutogewicht
12,46 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
47,5 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177935105
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Product omschrijving
SV VX Deelmontageplaat 800/800mm
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK