- Artikelnummer:
- SV 9683.684
- Uitvoering
- gesloten
- Product omschrijving
- Voor een directe bevestiging aan de functieruimte-zijwand voor interieurindeling. Universele interieuropbouw met schakelapparatuur en regeleenheden. Realisatie van extra montageniveaus. In combinatie met functieruimteverdelers en zijwand is een interieurindeling volgens Form 1 t/m 4 mogelijk.
- Materiaal
- Plaatstaal, 2 mm
- Oppervlak
- Verzinkt
- Levering
- Incl. bevestigingsbeugels en bevestigingsmateriaal
- Voor functieruimtehoogte
- 400 mm
- Afmetingen
- Breedte: 702 mm
Hoogte: 393 mm
- Geschikt voor
- Breedte: = 800 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Gewicht/VE
- 6,4 kg
- PCF/PU (Cradle-to-Gate)
- 24,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on the PCF class
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177935129
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Product omschrijving
-
SV VX Deelmontageplaat 800/400mm