- Artikelnummer:
- SV 9649.360
- Product omschrijving
- Voor de opbouw van kabelaansluitsystemen.
- Materiaal
- E-Cu
- Doorsnede
- 1.354 mm²
- Lengte
- 2.400 mm
- Opmerking
- Individueel op lengte in te korten
- Leveringseenheid
- 4 st.
- Gewicht/VE
- 147,48 kg
- Koperaandeel (kg / stuk)
- 28,93
- Douanetariefnummer
- 74071000
- EAN
- 4028177401662
- ETIM 7.0
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Product omschrijving
- Mx-PLS Railkoper 2000A L=2400 VE=4