IT-Power

Power System Module PSM

Een of twee voedingen met een of drie fasen, redundantie door omkeren van de insteekrichting van de contactdoosmodule. Optionele meting van spanning, stroom en verbruik.

Power System Module PSM

PSM systeemstroomrails

Eén of twee voedingen met één of drie fasen, redundantie door omwisseling van de steekrichting van het insteekmoduul. Optioneel met meetmogelijkheid in combinatie met het CMC-III-systeem.

Power System Module PSM

PSM Zero-U-Space

Modulaire PDU voor een ruimtebesparende integratie in de Zero-U-Space tussen zijwand en 19"-montageniveau bij 800 mm brede IT-racks.

Power System Module PSM

PSM insteekmodulen

De verschillende modulen kunnen door elkaar op de montagerail worden bevestigd.

Power System Module PSM

PSM-meetmodulen met CAN-bus voor PSM-systeemstroomrails

PSM-meetmodulen met schakelfunctie in de uitgangen en energiemeting. Uitvoeringen leverbaar met IEC 60320 C13 & C19 alsmede CEE 7/3 (veiligheidscontactdoos).