Voedingsspanning

Contactdoosstroken

De contactdoosstroken van 3 tot 12 steekplaatsen kunnen dankzij variabele bevestigingsmogelijkheden universeel bij alle wand- en standbehuizingen worden toegepast. Uitvoeringen als pure energieverdeler of met functie-elementen zoals beveiligingsautomaten, overspanningsbeveiliging met ontstoringsfilter of FI-schakelaar

Contactdoosstroken

Contactdoosstrook in het aluminium kanaal

De contactdoosstroken in een aluminium kanaal zijn leverbaar in verschillende lengten met verschillende functie-elementen, variabele bevestigingsmogelijkheden.

Contactdoosstroken

Contactdoosstrook met energiemeting

Voor stroomopnamemeting van de aangesloten verbruiker, steekschema: "Geaard", variabele montagemogelijkheden.

Contactdoosstroken

Contactdoosstrook in kunststof behuizing

Aansluitstroken 230 V, onbeperkte toepassing, ook van hoekstekers, door positionering van de contacten in de lengte.

Contactdoosstroken

Contactdoos

Voor montage op montagerails TS 35/7,5 en TS 35/15 volgens EN 60 715, schroefklemmen eenduidig van één zijde.

Contactdoosstroken

Servicecontactdoos Ter bevestiging aan het kastframe

Servicecontactdoos voor kastframebevestiging/16 A, integratie van een servicecontactdoos binnen een zelfstandig voedingscircuit, onafhankelijk van het computernet en de UPS.

Contactdoosstroken

Contactdoosstrook voor IEC-stekers

Contactdoosstroken in diverse uitvoeringen voor bevestiging in frames, wandverdelers, DK horizontaal of 19" (482,6 mm)-niveau.