- Artikelnummer:
- SV 9666.190
- Product omschrijving
- Voor de inbouw van aansluitklemmen, schakelapparatuur etc. Met montagerails 35 x 15 mm. Verschuifbaar in het 25 mm-raster. Afdekkap verzegelbaar.
- Materiaal
- Afdekkap: polystyreen
Montagerail: plaatstaal, verzinkt
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Afmetingen
- Breedte: 250 mm
Hoogte: 600 mm
- Grootte
- Breedte-eenheden (BE) à 250 mm: 1
Hoogte-eenheden (HE) à 150 mm: 4
- Aantal montagerails 35/15
- 4
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Gewicht/VE
- 2,1 kg
- Douanetariefnummer
- 85369001
- EAN
- 4028177676152
- ETIM 7.0
- EC000264
- ECLASS 8.0
- 27142411
- Product omschrijving
-
ISV Montagerailmodule, 250x600 mm BxH, polystyrol, RAL 7035