- Artikelnummer:
- SV 9666.080
- Product omschrijving
- Mogelijke inbouwdiepte 105 - 140 mm. Afdekkap verzegelbaar.
- Materiaal
- Afdekkap: polystyreen
Montageplaat: plaatstaal, verzinkt
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Afmetingen
- Breedte: 250 mm
Hoogte: 150 mm
- Grootte
- Breedte-eenheden (BE) à 250 mm: 1
Hoogte-eenheden (HE) à 150 mm: 1
- Afmetingen montageplaat (B x H)
- 188 mm x 116 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Gewicht/VE
- 0,82 kg
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177676022
- ETIM 7.0
- EC001893
- ECLASS 8.0
- 27400608
- Product omschrijving
-
ISV Montageplaatmodule, 250x150 mm BxH, polystyrol, RAL 7035