- Artikelnummer:
- SV 3565.015
- Materiaal
- Cu-lamellen: Hoogwaardig koper F20
Isolatie: Hoogwaardig vinylmengsel, expansie 370 %, temperatuur: -30 °C...+105 °C, vlamdovend volgens UL-94 V0, doorslagsterkte: 20 kV/mm - Lengte
- 2.000 mm
- Rated current for temperature increase 50 K
- 165 A
- Rated current for temperature increase 30 K
- 125 A
- Rated current for temperature increase 70 K
- 195 A
- Opmerking
- Opbouw = aantal lamellen x lamellenbreedte x lamellendikte
- Individueel op lengte in te korten
- De som van omgevingstemperatuur en temperatuurverhoging geeft de resulterende adertemperatuur van het gelamelleerde railkoper. Voorbeeld: 3565.005 belast met 180 A, dit betekent dat de temperatuur met 30 K wordt verhoogd. Bij een omgevingstemperatuur van 35 °C is de resulterende adertemperatuur dan 35 °C + 30 K = 65 °C.
- Uitvoering gelamelleerd railkoper
- Aantal lamellen: 8
Lamellenbreedte: 6 mm
Lamellendikte: 0,5 mm - Leveringseenheid
- 1 st.
- Gewicht/VE
- 0,93 kg
- Koperaandeel (kg / stuk)
- 0,43
- Douanetariefnummer
- 74071000
- EAN
- 4028177666726
- ETIM 8
- EC001522
- ETIM 7.0
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303