- Artikelnummer:
- SV 9345.200
- Uitvoering
- null
- Materiaal
- Polyamide
Vlamdovend volgens UL 94-V0
Contactbanen: koper, verzilverd
- Kleur
- Behuizing: RAL 7035
Deksel: RAL 7035/7001
- Aansluiting voor kabels met ronde doorsneden
- AWG 4/0 - MCM 600
- Voor railsystemen met hartafstand
- 60 mm
- Afgaande aansluiting
- boven/onder
- Aansluiting (elektrisch)
- frameklem
- Voor zekeringtype (Class)
- J
- Nominale stroom max.
- 200 A
- Rated operating current (min.)
- 101 A
- Fuse standard
- UL 248-8
- Opmerking
- Aan UL (listed accessory) wordt voldaan bij toepassing van een zekeringhouder op RiLine railsystemen
- Normen
- UL 508
- Afmetingen
- Breedte: 210 mm
Hoogte: 288 mm
- Geschikt voor zekeringen
- Diameter: 41 mm
Lengte: 146 mm
- Geschikt voor railkoper
- Hoogte: 5, 10 mm
- Nominale spanning
- 600 V, 3~
- Elektrische waarden UL (SCCR)
- 100 kA - 600 V, Fuse Class J max. 200 A, JDDZ/7
- Aantal polen
- 3-polig
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Gewicht/VE
- 3,94 kg
- Koperaandeel (kg / stuk)
- 1,389
- Douanetariefnummer
- 85361090
- EAN
- 4028177615663
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Product omschrijving
-
SV Zekeringhouder, nominale stroom max. 200A, zekeringtype J, 210x288 mm BxHxD, 3-polig, 600V, hartafstand 60 mm, PA6.6, UL94-V0, RAL 7035