- Artikelnummer:
- SV 9340.820
- Product omschrijving
- Voorgeconfectioneerde aansluitdraden voor de individuele aansluiting van max. twee schakelapparaten per adapter.
- Materiaal
- Isolatie PVC
Temperatuurbestendig tot 105 °C
Aders aan beide zijden ultrasoon gelast
- AWG
- AWG|10 = 5,26|mm² ≙ 6|mm²
- Lengte
- 140 mm
250 mm
- Opmerking
- AWG = American Wire Gauges
- Afmetingen
- Lengte: 140 mm, 250 mm
- Leveringseenheid
- 6 st.
- Gewicht/VE
- 0,15 kg
- Koperaandeel (kg / stuk)
- 0,013
- Douanetariefnummer
- 74198090
- EAN
- 4028177583573
- ETIM 7.0
- EC000839
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Product omschrijving
-
SV Dubbele aders voor OM-adapters, AWG10 6mm², L1=140 mm, L2=250 mm, PVC, tot 105°C