Ri4Power TS 8 Railsystemen 100-185 mm Railsystemen tot 1250 A (100 mm), 1600 A (185 mm), 2500 A (150 mm), 3000 A (150 mm). Railsystemen 100-185 mm Aansluittechniek Opties voor alle aansluittypen voor deze railsystemen. Meer lezen Railsystemen 100-185 mm Systeemstroomrail E-Cu Afmetingen van 12 x 5 tot 120 x 10 mm. Meer lezen Railsystemen 100-185 mm Aanrakingsbeveiliging Kapseling rondom. Meer lezen Railsystemen 100-185 mm Railsteun, 3-polig Maximale railopname afhankelijk van de houder van 30 x 10 tot 100 x 10 mm. Meer lezen