Dit artikel is niet meer leverbaar per: 31 jan. 2020
- Artikelnummer:
- SV 9675.210
- Uitvoering
- Voor verdelerrailsysteem achter de functieruimte
- Product omschrijving
- Voorbereid voor de aansluiting van T-verbindingssets.
- Materiaal
- E-Cu
- Lengte
- 1.410 mm
- Geschikt voor
- Hoogte: = 2.000 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Gewicht/VE
- 3,8 kg
- Koperaandeel (kg / stuk)
- 3,76
- Douanetariefnummer
- 74071000
- EAN
- 4028177575929
- ETIM 7.0
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Product omschrijving
- SV Verdelerrails E-Cu, 30x10 mm BxD, voor kasthoogte 2000 mm, L=1410, tbv modulaire Ri4Power kast