- Artikelnummer:
- SK 3286.570
- Product omschrijving
- Vooral bij toepassing van koelaggregaten in stof- en oliehoudende omgevingen dienen uitwasbare metalen filters te worden gebruikt. Bij het condenseren van lucht of damp op het metalen oppervlak blijven eventuele stof- en vuildeeltjes aan het filter plakken. De filters kunnen probleemloos met water of vetoplossende middelen worden uitgewassen.
- Materiaal
- Aluminium
- Geschikt voor bestelnr.
- 3336.430
- 3336.435
- 3336.450
- 3336.455
- Afmetingen
- Breedte: 945 mm
Hoogte: 765 mm
Diepte: 20 mm
- Gewicht/VE
- 5,56 kg
- Leveringseenheid
- 2 st.
- Douanetariefnummer
- 76169100
- EAN
- 4028177943841
- ETIM 8
- EC002513
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Product omschrijving
-
SK Metaalfilter vr SK 3336430/435/450