Toebehoren voor klimatisering

Besturing/regeling

Ter verhoging van de efficiëntie en voor een optimale regeling (bijv. voor geluidsbeperking en energiebesparing) van klimatiseringsoplossingen.

Besturing/regeling

IoT-interface

De IoT-interface vormt het centrale bestanddeel voor een intelligente koppeling van Rittal-koeloplossingen of sensoren voor de bewaking van fysische omgevingsomstandigheden. De IoT-interface is uitgevoerd met een grote verscheidenheid aan andere...

Besturing/regeling

Blue e IoT adapter

In combinatie met de IoT-interface (3124.300) maakt de adapter een intelligente koppeling van koelaggregaten van de serie Blue e mogelijk.

Besturing/regeling

ModBus-adapter voor EC-ventilatoren

In conjunction with the IoT interface (3124.300), the ModBus adaptor supports intelligent networking of EC fan-and-filter units in the Blue e+ series.

Besturing/regeling

Voorzekering voor Blue e+ koelaggregaten/chillers

Veiligheids- en vermogensschakelaar ter beveiliging van de aansluitkabel voor koelaggregaten en chillers van de serie Blue e+. De Blue e+ koelaggregaten en chillers zijn intrinsiekveilig en hebben geen extra externe veiligheidssystemen nodig voor een...

Besturing/regeling

Digitale tweetraps-thermostaat

Voor inbouw in een kast-/behuizingsdeur of -wand.

Besturing/regeling

Thermostaat Kastthermostaat

Deze thermostaat is speciaal geschikt voor de regeling van ventilatoren, verwarmingen en warmtewisselaars, maar ook als sensor voor de bewaking van de kastbinnentemperatuur.

Besturing/regeling

Temperatuursensor voor Blue e+ koelaggregaten, Blue e+ chillers

NTC-sensor voor de regeling van Blue e+ koelaggregaten aan de hand van een individueel meetpunt in de kast (regeling conform externe sensor) en aan de hand van de inblaasopening voor gekoelde lucht van het koelaggregaat in de kast (regeling conform...

Besturing/regeling

Hygrostaat

Schakelt de verwarming resp. de ventilator in bij het overschrijden van een vast ingestelde relatieve vochtigheid in de kast. Hierdoor wordt de relatieve vochtigheid boven het dauwpunt gehouden en wordt condensvorming op de printkaarten of de...

Besturing/regeling

Insteekadapter voor kastthermostaat en hygrostaat

Met montagemogelijkheid voor kabelwartels. Dient voor een optimale kabelinvoer van aangesloten verbruikers zoals ventilatoren en kastverwarmingen. Dient in combinatie met kabelwartels ook als trekontlasting.

Besturing/regeling

Toerentalregeling

Besturing/regeling

Master/slavekabel voor SK BUS-systeem

Met het SK BUS-systeem is een onderlinge communicatie tussen meerdere koelaggregaten en lucht/water-warmtewisselaars met e-Comfortcontroller mogelijk. De master-slave-opbouw waarborgt een optimaal bedrijfsresultaat voor complexe aanbouwkasten.

Besturing/regeling

Master/slave-adapter voor Thermoelectric Cooler

Door de master-slave-adapter wordt een onderlinge communicatiemogelijkheid voor maximaal 5 Thermoelectric Coolers bereikt.

Besturing/regeling

Ringkerntransformator Primaire aansluiting 115 V/400 V

Voor de voeding van lucht/water-warmtewisselaars voor wandmontage in 230 V-uitvoering. Leverbaar met 115 V of 400 V primaire aansluiting.