- Artikelnummer:
- SK 3311.040
- Materiaal
- NBR (binnenzijde) met stalen spiraal en weefselinzet
- Uitvoering
- Rackkoeling
- Lengte
- 1,8 m
- Wateraansluitingen
- G 1½" binnenschroefdraad
- Bedrijfstemperatuurbereik
- -30 °C...70 °C
- Toelaatbare bedrijfsdruk (p. max.)
- 16 bar
- Leveringseenheid
- 2 st.
- Gewicht/VE
- 7,812 kg
- Douanetariefnummer
- 39173900
- EAN
- 4028177663725
- ETIM 8
- EC002515
- ETIM 7.0
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Product omschrijving
- SK aansluitslang, voor wateraansluiting onder en boven, voor LCP Rack/Inline CW, L: 1800 mm