Vloeistofkoeling Liquid Cooling Package LCP Rack Industry Eenvoudig te koppelen lucht/water-warmtewisselaar voor VX25-kastsystemen, compacte uitvoering voor het afvoeren van grote vermogens tot 10 kW. Liquid Cooling Package LCP Rack Industry Liquid Cooling Package LCP voor de industrie Lucht/water-warmtewisselaar in aanbouwkasten VX25. Geschikt voor VX25-kasten met een diepte van 600 of 800 mm en een hoogte van 2.000 mm. Luchtuittrede aan weerszijden met elk 5 kW of aan één zijde met 10 kW mogelijk. Flexibele... Meer lezen