Roestvaststaal

Wand-/vloerkastsystemen

Roestvaststalen behuizingen van roestvaststaal 1.4301 (AISI 304) en roestvaststaal 1.4404, (AISI 316L). Constructieprincipe identiek aan die van de plaatstalen uitvoering. Eenvoudige interieuropbouw. Snelle deuropbouw.

Wand-/vloerkastsystemen

Basiskast AX, roestvaststaal

De kasten van robuust roestvaststaal zijn voorzien van een geïntegreerd nokkensysteem waarmee eenvoudig, snel en volledig zonder boren een omvangrijke en betrouwbare systeemopbouw is te realiseren.

Wand-/vloerkastsystemen

Vrijstaande kast VX SE Roestvaststaal

Stabiele vrijstaande kast van roestvaststaal, twee geïntegreerde montageniveaus, geschroefde achterwand en deur. Dak en zijwanden uit één geheel met geprofileerde frames. Volledig compatibel met de aanbouwkasten VX25. Kasten met een...

Wand-/vloerkastsystemen

Vrijstaande kast VX SE IP 66/NEMA 4X

Stabiele vrijstaande kast van roestvaststaal, twee geïntegreerde montageniveaus, geschroefde achterwand en deur. Dak en zijwanden uit één geheel met geprofileerde frames. Volledig compatibel met de aanbouwkasten VX25....

Wand-/vloerkastsystemen

Wandkasten AE Roestvaststaal

Wand-/vloerkast AE van roestvaststaal, incl. montageplaat.