Roestvaststaal Draagarmsysteem CP 40, roestvaststaal Draagarmsysteem CP 40 roestvaststaal, voor statische belastingen tot maximaal 400 N. Hoge beschermklasse en geïntegreerde afstelmogelijkheid. Draagarmsysteem CP 40, roestvaststaal Draagbuis CP 40, roestvaststaal gesloten Bevestiging aan de verbindingselementen met 2 klemschroeven. Meer lezen Draagarmsysteem CP 40, roestvaststaal Hoekstuk 10° CP 40, roestvaststaal Meer lezen Draagarmsysteem CP 40, roestvaststaal Bevestiging CP 40, roestvaststaal Meer lezen Draagarmsysteem CP 40, roestvaststaal Koppeling CP 40, roestvaststaal Meer lezen Draagarmsysteem CP 40, roestvaststaal Hoekstuk 90° CP 40, roestvaststaal Meer lezen Draagarmsysteem CP 40, roestvaststaal Wand-/vloerbevestiging niet-draaibaar CP 40, roestvaststaal Meer lezen Draagarmsysteem CP 40, roestvaststaal Wand-/vloerbevestiging draaibaar CP 40, roestvaststaal Meer lezen Draagarmsysteem CP 40, roestvaststaal Wandconsole CP 40, roestvaststaal Meer lezen Draagarmsysteem CP 40, roestvaststaal Aansluitconsole voor draagarmaansluiting 120 x 65 mm Voor aansluiting van vlakke bedieningsbehuizingen aan de achterzijde. Het deksel is afneembaar voor een eenvoudige kabeldoorvoer Meer lezen