Draagarmsystemen Draagarmsystemen CP 40 staal Draagarmsysteem CP 40 staal voor statische lasten tot 400 N. Draagarmsystemen CP 40 staal Draagbuis CP 40, staal gesloten Bevestiging aan de verbindingselementen met 2 klemschroeven. Meer lezen Draagarmsystemen CP 40 staal Bevestiging CP 40, staal voor draagarmaansluiting 90 x 71 mm Meer lezen Draagarmsystemen CP 40 staal Koppeling CP 40, staal voor draagarmaansluiting 90 x 71 mm Meer lezen Draagarmsystemen CP 40 staal Koppeling CP 40, staal voor draagarmaansluiting 120 x 65 mm Meer lezen Draagarmsystemen CP 40 staal Hoekkoppeling 90° CP 40, staal voor draagarmaansluiting 90 x 71 mm Meer lezen Draagarmsystemen CP 40 staal Hoekstuk 90° CP 40, staal Meer lezen Draagarmsystemen CP 40 staal Opzetscharnier CP 40, staal Meer lezen Draagarmsystemen CP 40 staal Wandscharnier CP 40, staal Meer lezen Draagarmsystemen CP 40 staal Wand-/vloerbevestiging, CP 40, staal Meer lezen Draagarmsystemen CP 40 staal Hoekadapter 90° Voor draagarmcombinatie CP 60 naar CP 40 Voor draagarmcombinatie CP 60 naar CP 40 Meer lezen Draagarmsystemen CP 40 staal Adapters voor Siemens Pro-Panel Voor montage van Siemens Simatic aan draagarmsysteem CP-40, staal of CP 60/120 met draagarmaansluiting 120 x 65 mm aansluiting. Meer lezen Draagarmsystemen CP 40 staal Aansluitconsole voor draagarmaansluiting 120 x 65 mm Voor aansluiting van vlakke bedieningsbehuizingen aan de achterzijde. Het deksel is afneembaar voor een eenvoudige kabeldoorvoer Meer lezen