- Artikelnummer:
- HD 1315.600
- Uitvoering
- Hygienic Design behuizingen
- Product modification
- De wandkast HD met één deur is vanaf juni 2020 voorzien van de nieuwe montageplaat van de wand-/vloerkast AX.
- Materiaal
- Kast en deur: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
Montageplaat: plaatstaal
Binnenwerk HD: roestvaststaal 1.4404 (AISI 316L)
Afdichting: siliconen, conform FDA-richtlijn 21 CFR 177.2600
- Oppervlak
- Kast en deur: in één richting geschuurd, korrel 400, ruwe diepte RA < 0,8 μm
Montageplaat: verzinkt
Afdichting: blauw gekleurd (RAL 5010)
- Levering
- Kast rondom gesloten
Deur met ingestoken afdichting
Draairichting deur rechts, naar links om te wisselen
Montageplaat
- Afmetingen
- Breedte: 810 mm
Hoogte voorzijde: 650 mm
Hoogte achter: 821 mm
Diepte: 300 mm
- Afmetingen montageplaat (B x H)
- 750 mm x 575 mm
- Deuropeningshoek
- 125°
- Aantal sluitingen
- 2
- IK-code
- IK08
- Basismateriaal
- Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
- Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 66
- IP X9
- Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 3
- NEMA 3X
- NEMA 4
- NEMA 4X
- NEMA 12
- NEMA 13
- Typekeuring volgens UL 50E
- Type 1
- Type 3
- Type 3X
- Type 4
- Type 4X
- Type 12
- Type 13
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Gewicht/VE
- 39,5 kg
- Douanetariefnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177815667
- ETIM 8
- EC000261
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Product omschrijving
-
HD Kast 810x650/821x300 1MPL RVS 1.4301