- Artikelnummer:
- DK 7507.200
- Uitvoering
- met 19"-montageframe
- Product omschrijving
- Flexibel toepasbaar als wand- of standbehuizing.
- Voordelen
- Snelle montage zonder gereedschap
- Systeemopbouw bij open 19"-frame
- Materiaal
- Plaatstaal
Ruit: éénlaags veiligheidsglas, 3 mm
- Oppervlak
- Poedercoating
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Behuizing in Flat-Pack-uitvoering
1 wanddeel
2 basisdragers
2 dak-/bodemplaten, met uitsparingen voor kabelinvoer via borstelstrips
2 zijwanden, afsluitbaar
1 zichtdeur, afsluitbaar, veiligheidssluiting 3524 E, draairichting deur naar keuze
Verbindingselementen voor snelle montage zonder gereedschap
Aardingsset voor een systematische aarding van alle vlakke delen
19"-montageframe
- Hoogte-eenheden
- 15 HE
- Afmetingen
- Breedte: 700 mm
Hoogte: 758 mm
Diepte: 700 mm
- Inbouwhoogte voor componenten
- 15 HE
- Belastbaarheid
- max. 750 N
- Opmerking
- Max. inbouwdiepte: diepte - 58 mm tot achterwand
- Max. niveauafstand bij twee 19"-niveaus: diepte - 104 mm
- De deuropeningshoek bedraagt max. 210°
- Basismateriaal
- Plaatstaal
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Gewicht/VE
- 42 kg
- PCF/PU (Cradle-to-Gate)
- 160 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on the PCF class
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared
- Douanetariefnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177551466
- ETIM 8
- EC002500
- ETIM 7.0
- EC002500
- ECLASS 8.0
- 27180208
- Product omschrijving
-
FB FlatBox wandbehuizing met zichtdeur, 15HE, 700x758x700 mm BxHxD, inbouwdiepte 588 mm, plaatstaal, RAL 7035, flat-pack uitvoering