Toebehoren voor VX25

Sokkelsysteem VX

Het beste uit alles. Sokkelsysteem VX voor nagenoeg elke kasttoepassing. Het systeem combineert de beste sokkelfuncties van Rittal die op dit moment beschikbaar zijn in één variabel modulair systeem. Een systeem dat ondanks het gereduceerde aantal onderdelen meer ruimte, meer montagegemak, meer tijdbesparing en meer flexibiliteit biedt.

Sokkelsysteem VX

Sokkelhoekstuk met sokkelplinten, voor en achter, roestvaststaal voor VX, TS, VX SE

Sokkelhoekstukken met geïntegreerde zelfpositionering ten opzichte van de aanbouwkast. Afhankelijk van de toepassing met of zonder sokkelplinten te gebruiken. Royale openingen in het sokkelhoekstuk voor een optimale toegang tot de schroefplaatsen....

Sokkelsysteem VX

Sokkelhoekstuk met sokkelplinten, voor en achter, 200 mm, roestvaststaal

Sokkelhoekstukken met geïntegreerde zelfpositionering ten opzichte van de aanbouwkast. Afhankelijk van de toepassing met of zonder sokkelplinten te gebruiken. Royale openingen in het sokkelhoekstuk voor een optimale toegang tot de schroefplaatsen....

Sokkelsysteem VX

Sokkelplinten, zijkant, 100 mm, roestvaststaal voor sokkelsysteem VX

Sokkelplinten van roestvaststaal worden in de diepte, voor het zijdelings afsluiten van een sokkeleenheid toegepast of voor de interieuropbouw van gekoppelde sokkels gebruikt. De 100 mm hoge plinten zijn ook in 200 mm hoge sokkels te gebruiken en...

Sokkelsysteem VX

Zijplinten, 200 mm voor sokkelsysteem VX

Sokkelplinten van roestvaststaal worden in de diepte, voor het zijdelings afsluiten van een sokkeleenheid toegepast.

Sokkelsysteem VX

Toebehoren voor sokkelsysteem VX

Numerous accessories for individual extension of the VX base/plinth system, to fit all applications.

Sokkelsysteem VX

Sokkelhoekstukken met sokkelplinten, voor en achter voor sokkelsysteem VX, plaatstaal

Sokkelhoekstukken met plinten voor een flexibele kabelinvoer incl. een positioneringshulp voor een eenvoudige montage van de kast.

Sokkelsysteem VX

Sokkelplinten, zijkant voor sokkelsysteem VX, plaatstaal

Voor het zijdelings afsluiten van een sokkeleenheid, voor extra stabilisatie of voor interieuropbouw van de gekoppelde sokkels. Op 200 mm hoge sokkels is naar keuze één plint te monteren met een hoogte van 200 mm of twee plinten met een...

Sokkelsysteem VX

Sokkelplinten, geventileerd voor sokkelsysteem VX, plaatstaal

Voor ventilatie van de kast via de sokkel. Bij sokkels met een hoogte van 200 mm kunnen naar keuze één of twee geventileerde plinten worden toegepast. Met de optionele plintbevestiging zijn de geventileerde plinten ook aan de zijkant van...

Sokkelsysteem VX

Sokkelplinten met borstelstrip voor sokkelsysteem VX, plaatstaal

Voor het invoeren van kabels in de sokkel. Bij sokkels met een hoogte van 200 mm kunnen naar keuze één of twee plinten met borstelstrip worden toegepast. Met de optionele plintbevestiging zijn de plinten met borstelstrip ook aan de zijkant...

Sokkelsysteem VX

Bodembevestigingsplaat voor sokkelsysteem VX, plaatstaal

Voor het bevestigen van de sokkel aan de bodem, zonder verschuiven van de kast of het kastsysteem.

Sokkelsysteem VX

Transportwielen voor sokkelsysteem VX, plaatstaal

Om in een sokkelhoekstuk met een hoogte van 100 of 200 mm te hangen.

Sokkelsysteem VX

Sokkelhoekprofiel voor sokkelsysteem VX, plaatstaal

Voor opbouw van de sokkel met systeemchassis of montageprofiel. Geschikt voor plaatstalen sokkelplinten met een hoogte van 100 en 200 mm.

Sokkelsysteem VX

Bevestigings- resp. afstandsprofiel voor sokkelsysteem VX, plaatstaal

Voor een flexibele bevestiging van C-rails of kabelbevestigingsrails. Voor inbouw in de VX-sokkel of aan het kastprofiel.

Sokkelsysteem VX

Stelelement voor sokkelsysteem VX, plaatstaal

Voor het naderhand compenseren van bodemoneffenheden tot max. 15 mm op de standplaats. De inbouw vindt plaats met behulp van het sokkelhoekstuk.

Sokkelsysteem VX

Cover caps, stainless steel voor sokkelsysteem VX, plaatstaal

To replace the plastic cover caps of the base/plinth corner pieces with base/plinth trim panels, front and rear, included in the supply.