- Artikelnummer:
- PS 7493.100
- Uitvoering
- met binnenzeskant voor afstellen op binnenruimte van de kast
- Voordelen
- Voor het opheffen van bodemoneffenheden
- Materiaal
- Plaatstaal
- Montage-instructie
- Bij montage op de VX sokkel is de sokkeladapter vereist
- Max. belastbaarheid (statisch) per component
- 300 kg
- Afmetingen
- Schroefdraad: M12 x 60
- Geschikt voor
- Behuizingstype: VX
TS
TS IT
VX SE
PC
IW
Blue e+ chiller
- Instelbereik
- 18 ‐ 63 mm
- Leveringseenheid
- 4 st.
- Gewicht/VE
- 0,272 kg
- Douanetariefnummer
- 73181900
- EAN
- 4028177552630
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Product omschrijving
-
TS Stelvoeten tbv TS/TS-IT/SE/PC/IW-kasten, verstelhoogte 18-63 mm, belastbaarheid=300 kg per stelvoet, met binnenzeskant