Interieuropbouw Railsystemen Met railsystemen wordt elk willekeurig punt in het frame bereikt. Extra montageniveaus, verschillende functies zoals montagerails of C-rails – de individuele opbouw is vrijwel grenzeloos. Railsystemen Chassis Voor universele interieuropbouw en realiseren van extra montageniveaus. Meer lezen Railsystemen Rails en profielen Voor universele interieuropbouw en realiseren van extra montageniveaus. Meer lezen Railsystemen C-rails 30/15 volgens EN 60 715 voor VX, TS, VX SE Voor directe aanbouw aan het horizontale kastprofiel of de bodemrail voor TP, aan het verticale kastprofiel via extra bevestigingselementen. Meer lezen Railsystemen Montagerails Voor inbouw van zware componenten zoals transformatoren of steunisolatoren. Meer lezen Railsystemen Montagerail volgens EN 60 715 en toebehoren Voor direct opklikken van componenten. Meer lezen Railsystemen Bevestigingsplaten en montagebeugels Voor universele bevestiging aan alle kasten en opbouwdelen met systeemboring in het 25 mm raster. Meer lezen