Koppeltechniek

Koppeling VX

Netwerk- en serverbehuizingen op basis van de TS 8. Draagkracht afhankelijk van de uitvoering tot maximaal 1000 kg.

Koppeling VX

Koppelblok, intern voor VX, VX IT

Flexibel te positioneren en rondom aan de koppelplaats te monteren. De zijdelingse montage levert een overbouwbaar oppervlak dat gelijk ligt met het profiel.

Koppeling VX

Buitenkoppeling voor VX, VX IT

Voor montage vanaf de buitenzijde aan verticale kastprofielen.

Koppeling VX

Snelkoppeling voor VX

Eenvoudig de schroeven indraaien, snelkoppeling met een hamer intikken en vastzetten.

Koppeling VX

Koppelbevestiging, intern voor VX, VX IT

Flexibel te positioneren en rondom aan de koppelplaats te monteren. Voor een snelle en veilige montage, naar keuze vanaf de voorzijde of de zijkant.

Koppeling VX

Combihoek voor VX, TS

Voor een optimale lastenverdeling bij kraantransport van gekoppelde behuizingen.

Koppeling VX

Koppelhoek voor VX

Voor een stabiele verbinding in de hoeken van gekoppelde kasten/behuizingen.

Koppeling VX

Koppelset VX25 aan TS 8

Ter uitbreiding van rijen TS 8-kasten met VX25-kasten.

Koppeling VX

Koppelingspakking voor VX

Is afzonderlijk bij alle bestaande kastafmetingen voor koppeling te gebruiken. De afdichting is stevig en snel rondom op de profielzijden te bevestigen en kan op elk moment eenvoudig en zonder resten achter te laten worden verwijderd. De afdichting is...